Regulador de redução de pressão Fisher™ tipo S402Y
S402Y is a direct‑operated gas regulator for corrosive environments. It reduces distribution pressures to 4.5 in. w.c.–2.5 psig.
Principais características
- Fabricado para ambientes corrosivos
- Flexibilidade do equipamento
- Altas taxas de vazão
- Precisão de controle
- Medição de fator fixo
- Alívio interno