Fallback image
Product Image

Regulador de pressão sanitária Fisher™ tipo SR5

O regulador do tipo SR5 é um regulador de redução de pressão de auto-operação, compacto e de grande capacidade. Projetado para ser usado em aplicações onde um design sanitário é essencial, como em indústrias farmacêuticas, de biotecnologia ou alimentícia. A unidade está disponível nos tamanhos NPS 1/2 por 3/DN 15 por 80 com conexões de extremidade que corresponderão a conexões sanitárias Tri-Clamp. O tipo SR5 é adequado para o fornecimento de vapor, líquido ou a gás.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Principais características

  • Padrões de projetos sanitários
  • Desempenho da vazão e precisão superiores
  • Vedação estanque
  • Autodrenagem
  • Recurso de set point remoto
  • Limpo no lugar ou vapor no lugar
  • Corpo e partes internas não porosos e polidos
  • Alavanca em T opcional disponível