Fallback image
Product Image

Regulador de contrapressão sanitária Fisher™ Tipo SR8

O regulador de contrapressão Tipo SR8 é um regulador de contrapressão de operação direta, compacto e de grande capacidade. Ele é projetado para ser usado em aplicações onde um design sanitário é essencial, como em indústrias farmaceuticas, de biotecnologia ou alimentícia. A unidade está disponível em tamanhos NPS 1/2 por 3 / DN 15 por 80 com conexões de extremidade que corresponderão a encaixes sanitários Tri-Clamp. O tipo SR8 é adequado para uso em serviço com vapor, líquido ou gás.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Principais características

  • Padrões de projetos sanitários?
  • Desempenho da vazão e precisão superiores
  • Vedação estanque
  • Autodrenagem
  • Recurso de set point remoto
  • Limpo no lugar ou vapor no lugar
  • Corpo e partes internas não porosos e polidos
  • Alavanca em T opcional disponível