Fallback image
Product Image

Válvula de condicionamento a vapor Fisher™ SVX

A SVX da Fisher é uma válvula de condicionamento a vapor de vazão descendente para sistemas de desvio de turbinas. Ela fornece controle preciso de pressão e temperatura tanto em usinas de energia de ciclo quanto em ambientes críticos de processo.

Principais características

  • Combina controle de pressão e de temperatura em uma única válvula
  • Projeto otimizado para aplicações de ciclo combinado
  • Tecnologia de fluxo descendente Fisher Whisper com projeto de primeiro estágio
  • Tampa de vedação de pressão
  • Bujão piloto
  • Bocal de vapor atomizado