Disjuntores a vácuo série T205VB da Fisher™
Os disjuntores a vácuo da série T205VB são usados para controle preciso de aplicações de serviço de baixa capacidade e baixa pressão, onde um aumento no vácuo deve ser limitado.
Principais características
- Peças sobressalentes comuns com outros produtos da série T205
- Ajuste resistente à adulteração
- Conversão fácil
- Controle de precisão de configurações de baixa pressão
- Resistência à corrosão
Produtos relacionados