Regulador de vácuo série T208VR Fisher™
T208VR Series are direct‑operated vacuum regulators. They limit vacuum loss between a tank and its vacuum source.
Principais características
- Ajuste resistente a adulteração
- Controle de precisão de configurações de baixa pressão
- Conversão fácil
- Peças de reposição comuns com outros produtos da série T208
- Resistência à corrosão