Válvula de condicionamento de vapor Fisher™ TBX
Principais características
- Combina controle de pressão e de temperatura em uma única válvula.
- O design guiado pela gaiola robusta permite tratar da queda de pressão total do vapor principal.
- Os internos Whisper Trim ™ III e WhisperFlo™ ajudam a atenuar o ruído em 30 a 40 dBA.
- O uso do interno Fisher Bore Seal dá a capacidade de fechamento padrão da Classe V de até 593°C (1100°F). Este interno balanceado exclusivo foi testado em campo.
- O corpo da válvula projetado pela FEA pode lidar com as aplicações mais exigentes sem problemas de tensão térmica.
- Permite a orientação da haste vertical para facilitar a manutenção na maioria das aplicações.