Regulador de redução de pressão tipo B Fisher™
O regulador tipo B é um regulador de operação direta e carregado por mola que oferece controle de redução de pressão em uma variedade de aplicações residenciais, comerciais e industriais para diversos fluidos gasosos. Esse regulador compacto pode ser instalado em um painel de redução de pressão ou em um painel de redução e medição acima do solo ou em módulos abaixo do solo.
Principais características
- Válvula de corte rápido integral
- Design compacto
- Alívio interno
- Duas etapas de redução para pressões de saída constantes
- Filtro de entrada
Produtos relacionados