Fallback image
Product Image

Válvula de controle flangeada V150 Vee-Ball™ da Fisher™

A válvula de controle Fisher Vee-Ball V150 é sua opção para desempenho e economia em uma ampla faixa de aplicações. Os projetos de peças usinadas com precisão e de vedação balanceada pela pressão permitem a operação suave e precisa da válvula.

Principais características

  • O design de corpo flangeado elimina o parafuso de flange de linha exposto, reduz o alinhamento e o tempo de instalação e promove instalações seguras da válvula e integridade da tubulação.
  • A construção sólida da vedação esférica HD permite uma longa vida útil em aplicações exigentes.
  • O contorno preciso da Vee-Ball oferece uma característica de vazão de porcentagem igual modificada.
  • Materiais estão disponíveis para aplicações que envolvem gases e líquidos ácidos. Essas construções estão em conformidade com NACE MR0175-2002, MR0175-2003, MR0103 e MR0175/ISO 15156.
  • A inspeção e a substituição da vedação esférica são feitas na entrada do corpo da válvula, sem remoção do atuador ou desmontagem da válvula.
  • O corpo da válvula de peça única melhora a integridade estrutural do limite de pressão eliminando caminhos de vazamentos que podem ser causados por juntas com designs de válvula parafusada, de duas peças.
  • Os sistemas de embalagem ENVIRO-SEAL™ opcionais são projetados com superfícies de eixo muito suaves e carga ativa para oferecer capacidade de vedação.