Válvula de controle Fisher™ Vee-Ball™ V150E
Principais características
- Os componentes do interno são intercambiáveis com as válvulas Fisher V150, V200 e V300 série B existentes.
- O design de corpo da válvula flangeada elimina o parafuso de flange de linha exposto, reduz o alinhamento e o tempo de instalação e promove instalações seguras da válvula e integridade da tubulação.
- A construção forte da vedação metálica permite uma longa vida útil em aplicações exigentes.
- Peças usinadas com precisão, vedação balanceada pela pressão e designs de rolamentos de baixa fricção permitem um movimento suave e preciso da esfera.
- O contorno preciso da Vee-Ball oferece uma característica de vazão de porcentagem igual modificada.
- Atende aos requisitos de instalação onde a tubulação a jusante expandida é especificada.