Válvula de controle flangeada Fisher™ Vee-Ball™ V150S
Principais características
- O corpo da válvula, o eixo e os rolamentos são totalmente protegidos por materiais de interno altamente resistentes a desgastes.
- A vazão controlada é orientada por um anel de vazão com formato especial para minimizar a turbulência e o choque na parede do tubo.
- Quando usada no modo de vazão reversa, mantém a alta velocidade a jusante da vena contracta dentro do orifício do anel de vazão na saída da válvula. Em comparação com outros estilos de válvulas, a vazão de saída é essencialmente paralela com a parede do anel de vazão e ocorre um mínimo de choque de vazão.
- O flange total do corpo da válvula permite que o corpo da válvula seja facilmente alinhado centralmente com os flanges do tubo, um requisito essencial para evitar a corrosão nas faces do flange.
- O contorno preciso da esfera com entalhe em V oferece uma característica de vazão de porcentagem igual modificada.
- O corpo da válvula, preenchido com flanges, é feito de uma única peça fundida. Não é usada nenhuma solda.