Fallback image
Product Image

Fisher™ Vee-Ball™ V200U Válvula de controle rotatória

A V200U não tem flanges e tem muitos dos recursos da Vee-Ball V150, V200 e V300 Série B com dimensões de face a face compactas. A esfera de entalhe V com contorno segmentada opera sem obstrução e faz cisalhamento entre a esfera e a vedação de metal HD. O design de vazão passante irrestrito proporciona alta capacidade eficiente para gás, vapor, líquidos e lamas fibrosas.

Principais características

  • Controle de vazão excelente–O contorno preciso da Vee-Ball oferece uma característica de vazão de porcentagem igual modificada.
  • Operação suave da válvula–Peças usinadas com precisão, vedação balanceada pela pressão e designs de rolamentos de baixa fricção permitem um movimento suave e preciso da esfera.
  • Longa vida útil–A construção da vedação metálica HD durável permite uma longa vida útil em aplicações exigentes. A ação limpante constante da vedação sobre a superfície de vedação da esfera oferece excelente serviço em aplicações de lama fibrosa de alta consistência.
  • Geometria de centralização de linha–As características fundidas ou usinadas no diâmetro externo do corpo alinham e centralizam a válvula aos parafusos do flange do processo da tubulação conectada para garantir o desempenho ideal.
  • Versatilidade do ajuste–Os componentes do trem de força da V200U são intercambiáveis com as válvulas V150, V200 e V300 Série B. Essa característica permite reduzir o inventário de peças sobressalentes e os procedimentos de manutenção.