Fallback image
Product Image

Válvula de controle Fisher™ V250

A válvula de controle Fisher V250 é uma válvula esfera modulante resistente e sem flanges, usada com frequência para controlar a vazão em linhas de transmissão de gás, distribuição de gás e tubulações para líquidos. Disponível com uma única sede de esfera, anel de vazão ou construção de vedação dupla.

Principais características

  • A conexão esfera para eixo de polígono cônico e a conexão do atuador vedado e apertado removem o movimento perdido ou a banda morta da sequência de transmissão.
  • O design da porta esférica reduzida fornece uma característica de vazão de porcentagem igual modificada.
  • Os materiais estão disponíveis para aplicações que envolvem serviços com ácidos. Estes materiais cumprem os requisitos da NACE MR0175-2002.
  • O design do eixo de transmissão equilibrado com pressão com rolamentos revestidos com pt_BRFE e disposição de vedação de eixo assistido por pressão proporciona uma longa vida útil ao serviço confiável.
  • O conjunto de esfera e o eixo com duas peças permite uma revisão completa do interno. A substituição de peças é reduzida ao mínimo.
  • O sistema de gaxeta opcional com carregamento simultâneo foi projetado com superfícies de eixo muito suaves e carregamento ativo para proporcionar capacidade de vedação.