Fallback image
Product Image

Válvula de controle esfera com orifício completo Fisher V270

A Fisher V270 é uma válvula de controle com três pedais e com orifício completo, montada em munhão, projetada desde o início com recursos otimizados para pressão, vazão e controle do processo. A válvula esférica com orifício completo V270 é projetada para o controle automatizado em aplicações de serviço de desvio, batelada, monitoramento e emergência, e apresenta pouca ou nenhuma restrição à vazão. A válvula esférica com orifício completo V270 está disponível com selos de composição e tipo de processo de embalagem de eixo carregado para uma vida útil melhorada e menos emissões.

Principais características

  • O guia de eixo e do munhão proporciona um melhor controle dinâmico.
  • Os materiais de construção padrão cumprem o padrão NACE MR0175/IS 15156.
  • Os selos autoajustáveis que são assistidos por pressão fornecem um serviço confiável e duradouro para cortes de Classe VI. O design incorpora um suporte de aço inoxidável S31600 para serviço pesado que retém o selo da composição.
  • É padrão com um suporte de base permitindo que a válvula se apoie na posição vertical.
  • Os munhões em esfera são projetados para aplicações exigentes que precisam de uma longa vida útil, com redução no tempo e nos custos de manutenção.
  • O design vem de série com um arranjo de selo duplo.
  • Construção opcional testada contra incêndio.