Fallback image
Product Image

Válvula de controle esfera de passagem plena V280 Fisher

A Fisher V280 é uma válvula de controle de passagem plena, três peças e com montagem trunnion capaz de processar todas as quedas de pressão de CL900. Foi projetada com características para o controle otimizado de processo, vazão pressão. Um atenuador perfurado opcional controla o ruído e as vibrações de líquidos e gases de alta pressão. A conexão do eixo estriado ao atuador reduz o movimento perdido.

Principais características

  • Controle excelente de vazão: A conexão do eixo estriado para o atuador, os conjuntos de buchas de alimentação dupla e o guia do trunnion fornecem um controle dinâmico melhorado.
  • Desempenho aerodinâmico: Uma atenuação acústica de até -20 dBA pode ser alcançada para V280 com Aerodome dentro de uma construção em estágio único. A construção de estágio duplo pode fornecer atenuação de até -25 dBA.
  • Vida útil do serviço melhorada: O atenuador não faz parte do conjunto de selos. O selo limpa a superfície da esfera, não o atenuador, prolongando a vida útil do serviço.
  • Versatilidade na construção: Todas as peças são intercambiáveis. A construção da válvula pode ser alterada ao adicionar ou remover um atenuador ou selo com domo. Isso dá a você a flexibilidade para atender a suas exigências dinâmicas.
  • Meticulosamente testado: O ciclo e a vazão de construção da válvula testados em laboratório estão sujeitos a quedas de pressão CL900 completas e além da vida útil total esperada
  • Simplicidade no design: Os arremates são os mesmos, não importa a quantidade de selos e domos escolhida.
  • Capacidade para fluidos e óleo cru corrosivos: Os materiais de construção padrão estão em conformidade com a norma NACE MR0175/ISO 15156
  • Trunnion para serviços pesados: As esferas trunnion são projetadas para aplicações exigentes que precisam de longa vida útil, com redução no tempo e nos custos de manutenção.
  • Aplicações hidrodinâmicas abrangentes: Os atenuadores de estágio único e duplo para V280 com Hydrodome podem ser fornecidos para uma ampla variedade de aplicações. O valor KC de 1,0 pode ser atingido dependendo das condições do serviço
  • Aplicações flexíveis: O atenuador fica ativo durante toda a rotação da esfera para serviços muito exigentes ou é usado um atenuador caracterizado para combinar as condições de serviço.
  • Vedação estanque: Os selos autoajustáveis que contam com pressão assistida  fornecem uma vedação estanque para um serviço confiável e duradouro. O design incorpora um suporte de aço inoxidável S31600 para serviços pesados que conserva o selo de composição para serviços de queda de pressão máxima.