Válvula de controle flangeada Fisher™ Vee-Ball™ V300
Principais características
- O design de corpo flangeado elimina o parafuso de flange de linha exposto, reduz o alinhamento e o tempo de instalação e promove instalações seguras da válvula e integridade da tubulação.
- A construção sólida da vedação esférica HD permite uma longa vida útil em aplicações exigentes.
- O contorno preciso da Vee-Ball oferece uma característica de vazão de porcentagem igual modificada.
- Materiais estão disponíveis para aplicações que envolvem gases e líquidos ácidos. Essas construções estão em conformidade com NACE MR0175-2002, MR0175-2003, MR0103 e MR0175/ISO 15156.
- A inspeção e a substituição da vedação esférica são feitas na entrada do corpo da válvula, sem remoção do atuador ou desmontagem da válvula.
- O corpo da válvula de peça única melhora a integridade estrutural do limite de pressão eliminando caminhos de vazamentos que podem ser causados por juntas com designs de válvula parafusada, de duas peças.