Fallback image
Product Image

Booster de volume Fisher™ VBL

O booster de volume VBL é usado em conjunto com um posicionador em uma válvula de controle modulante para aumentar a velocidade do curso. O booster incorpora uma área morta fixada, a construção de sedes macias e uma restrição total de contorno para eliminar problemas de saturação do posicionador. O volume de booster fornece uma saída de alto volume para um curso rápido quando mudanças grandes e rápidas no sinal de entrada ocorrerem.

Principais características

  • Entrega o volume necessário para um curso rápido de atuador quando grandes mudanças de entrada acontecem repentinamente.
  • A restrição total do bypass sintoniza a resposta do booster para que um movimento suave do atuador venha logo depois das pequenas mudanças de sinal.
  • Sedes macias fornecem um desligamento justo para reduzir o consumo desnecessário de ar e eliminar a saturação de revezamentos de posicionadores.
  • Permite altas velocidades do curso do atudaor a partir de uma demanda sem degradar a acuracidade do firme estado do posicionador.