Fallback image
Product Image

Fechamento rápido Fisher™ tipo VS100

A válvula de fechamento rápido Fisher™ tipo VS100 é projetada para desligar a vazão de gás para o sistema caudal descendente, em caso de pressão de saída subindo ou caindo além dos níveis predeterminados. O tipo VS100 consiste em um orifício removível, protegido por um capô e um dispositivo de corte rápido VSX4.

Principais características

  • Tamanhos disponíveis de corpo de capacidades média e alta
  • Tempo de resposta rápida
  • Construção de corpo em ferro dúctil e aço
  • Atende às exigências da diretriz de equipamentos de pressão (97/23/EC)