Fallback image
Product Image

Gaiola Fisher™ Whisper Trim™ I

As gaiolas Fisher Whisper Trim I oferecem controle comprovado de ruído aerodinâmico efetivo para aplicações de vazão de vapor ou gás. A gaiola Whisper Trim I utiliza vários orifícios de um formato, tamanho e espaçamento especiais para minimizar o ruído gerado pela vazão de vapor ou gás através de uma válvula de controle. Usar uma gaiola Whisper Trim III junto com um corpo de válvula corretamente dimensionado pode reduzir substancialmente o nível de ruído abaixo daquele de válvulas com interno padrão.

Principais características

  • A gaiola Whisper Trim I oferece excelente redução de ruído e alta capacidade de vazão. Isso combina com o controle e durabilidade conhecidos oferecidos pelos internos Fisher easy-e™ padrão para oferecer um desempenho geral ideal com um investimento mínimo.
  • O uso de uma gaiola Whisper Trim I em uma válvula corretamente dimensionada pode resultar em uma redução de ruído de até 18 dBA em comparação com a mesma válvula com interno padrão. Uma redução de 18 dBA no ruído representa aproximadamente 98 por cento de redução na intensidade do som. Isso é semelhante a se afastar da origem do ruído em 24 m (78 pés).
  • O interno de mudança rápida permite uma inspeção rápida e fácil da gaiola sem retirar o corpo da válvula da tubulação. Ele é intercambiável com as gaiolas em todos os corpos de válvula de controle easy-e padrão.
  • Materiais temperados são padrão para fornecer uma excepcional resistência a desgastes.