Gaiola Fisher™ Whisper Trim™ III
Principais características
- O uso de uma gaiola Whisper Trim III em uma válvula corretamente dimensionada pode resultar em uma redução de ruído de até 30 dBA em comparação com a mesma válvula com interno padrão. Tal redução seria semelhante à redução do nível de ruído observada ao se afastar da fonte de ruído 94 m (308 pés).
- As gaiolas Whisper Trim III oferecem uma excelente redução de ruído e capacidade de alta vazão com controle e durabilidade comprovados oferecidos por internos de válvula Fisher padrão. O resultado é um desempenho geral ideal com um investimento mínimo.
- O interno de mudança rápida permite uma inspeção rápida e fácil da gaiola sem retirar o corpo da válvula da tubulação. A Whisper Trim III é intercambiável com o interno da válvula de controle padrão.
- Materiais de construção temperados são padrão para fornecer uma resistência a desgastes excepcional.