Fallback image
Product Image

Reguladores de redução de pressão Fisher™ série Y600A

Os reguladores da série Y600A possuem uma grande área de diafragma que fornece controle preciso em configurações de baixa pressão. Os tipos Y600A e Y600AR vêm com um tubo piloto proporcionando maior capacidade através de um impulso dinâmico. O tipo Y600AM usa o registro externo com uma conexão de linha de controle a jusante de 1/2 Npt_BR e uma vedação de haste de O-ring.

Principais características

  • Resistência à corrosão
  • Ajuste resistente à adulteração
  • Facilidade de inspeção e manutenção
  • Controle de precisão de configurações de baixa pressão