Fallback image
Product Image

Conjuntos de ventilação Fisher™ Série Y602

Os conjuntos de ventilação da série Y602 ajudam a evitar a obstrução das aberturas de ventilação, permitindo o fluxo adequado de ar ou gás para caixas de mola do regulador, linhas de ventilação remotas, invólucros de diafragma do atuador e diversas aplicações. Essas montagens de ventilação estão disponíveis em ângulo ou em estilos retos. Normalmente, os conjuntos de ventilação em ângulo protegem as aberturas de ventilação com face lateral e as montagens de ventilação reta protegem as aberturas de ventilação com face para cima ou para baixo.

Principais características

  • Resistente ao clima: o defletor de umidade de dois lábios das aberturas da série Y602 resiste a água através da abertura de ventilação. Os respiradouros resistem ao entupimento devido a intempéries, como chuva, granizo e neve.
  • Resistência a insetos: Todas as aberturas da série Y602, exceto o respiradouro tipo Y602-16, têm aberturas de ventilação blindadas para resistir à entrada de insetos e ao entupimento resultante. A abertura com tela é maior que a de outros respiradouros disponíveis.
  • O Estabilizador ajuda a evitar o ciclismo: o estabilizador de mola na saída de ventilação das aberturas da série Y602 selecionadas restringe a taxa de ventilação, proporcionando estabilidade em condições normais. A força de descarga rápida abre o estabilizador quando ocorrem essas descargas.