Controle final
Equipamento de serviço em vácuo e válvulas de alívio Fisher™ séries Y610A, Y611A e Y612A

Equipamento de serviço em vácuo e válvulas de alívio Fisher™ séries Y610A, Y611A e Y612A
Os dispositivos da série Y610A, Y611A e Y612A são usados em uma grande variedade de aplicações de serviço em vácuo e alívio. Os dispositivos da série Y610A são usados como quebra-vácuo, os dispositivos da série Y611A são usados como quebra-vácuo ou válvulas de alívio e os dispositivos da série Y612A são usado como reguladores de vácuo.
Principais características
- Controle de precisão de configuração de baixa pressão
- Resistência à corrosão
- Ajuste resistente à adulteração
- Construção resistente
Produtos relacionados