Regulador de inertização de gás Fisher™ Tipo Y693
Y693 regulator provides precise low‑pressure blanketing control. It features a balanced valve for high accuracy.
Principais características
- Inspeção e manutenção em linha
- Precisão de controle
- Insensível às flutuações da pressão de entrada
- Velocidade de resposta rápida
- Alta capacidade de vazão
- Design de interno equilibrado