Reguladores de vácuo Fisher™ série Y696VR
Os reguladores de vácuo série Y696VR são usados onde deve se limitar uma diminuição de vácuo, como entre um tanque e uma fonte de vácuo para controlar o vácuo em um tanque. Uma diminuição do vácuo (aumento da pressão absoluta) no diafragma afasta o disco da sede, permitindo que uma fonte de vácuo maior restaure o sistema para o set point.
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Principais características
- Controle de precisão de configurações de baixa pressão
- Resistência à corrosão
- Adapt_BRabilidade de instalação
- Ampla seleção de materiais
- Capacidade alta
- Recurso 6
- Recurso 7
- Recurso 8
Produtos relacionados