![image-[object Object]](/final-control-assets/products/_next/static/media/fallbackImage.5479940f.png)
Dessuperaquecedor Yarway™ 25 VenTemp da Fisher™
Principais características
- Construção forjada
- Baixa perda de pressão em relação à estação superdesaquecedora
- Pressões de água ligeiramente acima da pressão de vapor
- Bocal de tipo Venturi
- Ampla gama de capacidades Cv (Kv) disponível
- Conexões e classe de pressão: ASME B16.5 classe 150 a 2500, EN 1092-1 classe PN 25 a 400, conexões de solda de topo para ASME B16.25 ou DIN 2559
- Materiais: ASTM SA105, SA182 F11, SA182 F22 ou SA182 F91, P250GH, 1.7335 ou 1.7380, outros materiais mediante solicitação