Fallback image
Product Image

Dessuperaquecedor de vapor Yarway™ 4300 TempLow™ da Fisher™

Para controle preciso e econômico da temperatura do vapor, o dessuperaquecedor tipo sonda Yarway TempLow da Fisher introduz automaticamente água de resfriamento no fluxo de vapor em resposta a um sinal de controle pneumático ou elétrico.

Principais características

  • Instalação em tubulação reta, vertical ou horizontal
  • Altura mínima necessária para montagem
  • Somente conexões padrão estão envolvidas para todos os tamanhos: NPS 1 (DN 25) água, NPS 3 (DN 80) vapor
  • Necessidade de poucos componentes
  • Não é necessário vapor atomizante ou tubulação, os quais complicam a instalação
  • Somente 4 a 5 metros (15 pés) de tubulação de trecho reto a jusante
  • A rápida evaporação da água é assegurada para minimizar o acúmulo de água na linha
  • Possibilidade de controle de saturação dentro de 6°C (10°F)
  • Bocais de aço inoxidável reforçado para minimizar o desgaste
  • O padrão de pulverização otimizado com tecnologia de bico rotacional de capacidade variável permite uma ampla faixa de operação para obter a mistura ideal e vaporização rápida em todas as condições de fluxo.
  • O cilindro de pulverização pode ser removido e substituído facilmente sem ter que substituir a unidade inteira.