Fallback image
Product Image

Dessuperaquecedor de temperatura Yarway™ AT-18/28 Heavy Duty A.T. da Fisher™

O dessuperaquecedor de temperatura Yarway AT-18/28 Heavy Duty A.T. da Fisher foi desenvolvido especificamente para uso em aplicações de vapor de média/alta pressão. A construção fabricada torna-o facilmente adapt_BRável para atender a vários códigos de caldeiras e especificações de materiais. A unidade também pode ser usada como um injetor de líquido em gás, para o qual ligas de alto grau, como aço inoxidável, são frequentemente utilizadas.

Principais características

  • Construção forjada
  • Caixa de embalagem de alta qualidade sem amianto
  • Bocal de tipo variável
  • Ampla gama de capacidades Cv (Kv) disponível
  • Combinações especiais de bocais disponíveis
  • Peças internas semibalanceadas para escolha econômica do atuador
  • Atuador pneumático
  • Conexões e classe de pressão: ASME B16.34 classe 900 a 2500 EN 1092 PN 160 – 400
  • Materiais: ASTM SA 182 F22 ou 1.7383, ASTM SA 182 F347H ou 1.4550, ASTM SA 182 F91 ou 1.4903, outros materiais mediante solicitação