Dessuperaquecedor Yarway™ AT-25 VenTemp da Fisher™
Principais características
- Construção forjada
- Baixa perda de pressão em relação à estação superdesaquecedora
- Pressões de água ligeiramente acima da pressão de vapor
- Bocal de tipo Venturi
- Ampla gama de capacidades Cv (Kv) disponível
- Conexões e classe de pressão: ASME B16.5 classe 150 a 2500, EN 1092-1 classe PN 25 a 400, conexões de solda de topo para ASME B16.25 ou DIN 2559