Injetor criogênico Yarway™ AT-37/47 da Fisher™
O injetor criogênico Yarway da Fisher foi desenvolvido especificamente para injetar fluidos de processo em gases de processo sob condições criogênicas.
Principais características
- Construção fabricada
- Caixa de gaxetas de alta qualidade com anéis Chevron de pt_BRFE
- Bocal de tipo variável
- Ampla gama de Kv (Cv) disponível
- Combinações especiais de bocais disponíveis
- Atuador pneumático
- Amplas opções de posicionadores e outros acessórios atuadores
- Conexões e classe de pressão: ASME B16.34 classe 150 até 900, DIN 2401 classe PN 25 até PN 100
- Materiais: ASTM-A 312 TP 316 (L) e 304 (L), ASTM-A 182 F316 (L) ou 304 (L), outros materiais mediante solicitação
Produtos relacionados