Dessuperaquecedor de temperatura de serviço padrão Yarway™ AT-38/48 da Fisher™
Principais características
- A construção fabricada torna-o facilmente adapt_BRável para atender a vários códigos de caldeiras e especificações de materiais.
- A unidade também pode ser usada como um injetor de líquido em gás, para o qual ligas de alto grau, como aço inoxidável, são frequentemente utilizadas.
- A haste da válvula é enrolada para obter um acabamento de Ra < 0,1 µ. Esta superfície com alto acabamento é então nitretada para dar uma dureza de > 1000 Vickers. A combinação desses processos melhora a estanqueidade da vedação, ao mesmo tempo que reduz o atrito da embalagem.
- Os anéis de pistão são especialmente endurecidos e subsequentemente nitretados e são fornecidos com uma ranhura especial à prova de gás.
- Esses anéis oferecem excelentes propriedades de operação e permitem valores controláveis de Cv (Kv) tão baixos quanto 0,005 (0,0043).