Fallback image
Product Image

Válvulas gaiola guiadas Fisher™ YD e YS de três vias

As válvulas gaiola guiadas Fisher YD e YS de três vias foram projetadas para serviço de controle ou on/off, e estão disponíveis em construções balanceadas ou desbalanceadas. A válvula YD é usada no serviço de convergência e divergência geral. A válvula YS é usada no serviço de convergência geral. As válvulas Fisher YD e YS estão disponíveis para uma ampla faixa de aplicações, incluindo ambientes de rachadura por estresse de sulfetos e de cloretos comuns às indústrias de produção de óleo e gás.

Principais características

  • A construção do obturador da válvula balanceada na YD permite o uso de atuadores menores e de custo mais baixo. Uma simples válvula de peça única acomoda os designs de interno e usa coberturas, juntas e embalagens Fisher easy-e™, reduzindo os custos do inventário com peça de reposição.
  • Capacidade multiuso resultante de uma válvula projetada especificamente para controle de três vias. Uma variedade de tamanhos de válvula, conexões de extremidade, diâmetros de porta e materiais de interno fornece versatilidade de design para as suas necessidades de controle.
  • Está disponível a opção do sistema de embalagem ENVIRO-SEAL™. Este sistema de embalagem fornece excelente vedação, orientação e carregamento da transmissão de força.
  • Materiais de interno endurecidos proporcionam excelente resistência ao desgaste.
  • A construção tipo gaiola simplifica a inspeção e a remoção das peças.
  • As peças de embalagem, incluindo o flange de embalagem, prisioneiros e porcas, e os kits de embalagem são comuns às válvulas de controle YD, YS e Fisher easy-e.
  • A orientação de gaiola resistente oferece estabilidade elevada do plugue da válvula, o que reduz a vibração e o ruído mecânico.