Fallback image
Product Image

Bujão balanceado, regulador carregado por mola série Francel™ REGAL 3

A série REGAL 3 é constituída por um regulador de pressão de ponto de ajuste de mola com operação direta, usado para provisionamento dos setores industrial e comercial. Ele pode ser equipado, opcionalmente, com uma válvula de corte rápido tipo VSX2 ou OS2 que permite que o fluxo de gás seja interrompido rápida e totalmente em caso de sobrepressão ou subpressão da saída. Como recurso padrão para configurações de pressão de saída inferiores ou iguais a 180 mbar, é fornecida uma válvula de alívio. A série REGAL 3 está em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão PED 2014/68-UE e está classificada na categoria I.

Desenhos e modelos do CAD: clique aqui

Principais características

  • Válvula de corte rápido integral
  • Flexibilidade na instalação
  • Fácil instalação
  • Vazões precisas
  • Alívio interno