Fallback image
Product Image

Atuador de válvula pneumático de pinhão e cremalheira Hytork Excel (XL)

O atuador de pinhão e cremalheira da série Hytork XL tem design modular e é conversível em campo de dupla ação para retorno por mola e vice-versa. Os 12 tamanhos do atuador são projetados para automatizar as válvulas de um quarto de volta mais populares, como válvulas esfera, borboleta e de obturador. Os atuadores Hytork XL têm vários recursos que agregam confiabilidade. Sua estrutura resistente para serviço sob regime severo é feita de alumínio fundido LM25 de alta resistência, criado para impedir danos causados por amassados, choque ou fadiga

Principais características

  • O Hytork XL vem com um sistema SAFEKEY exclusivo (patenteado) e usa uma chaveta flexível de aço inoxidável em uma chaveta interna usinada. O SAFEKEY evita a contaminação externa e elimina concentrações de tensão causadas por cargas pontuais.
  • As partes internas do atuador são protegidas contra corrosão com CEREMIGARD, um acabamento similar ao cerâmico de óxido de alumínio (Al2O3).
  • Um tratamento de superfície com revestimento em pó como padrão nas tampas das extremidades e no invólucro fornece proteção extra contra ambientes agressivos.
  • Todas as partes móveis são protegidas por rolamentos DURASTRIP permanentemente lubrificados e de longa duração para reduzir o atrito e aumentar a vida útil em ciclos.
  • Revestido com zinco-cobalto, o pinhão de aço é protegido contra corrosão e apresenta um projeto de batente exclusivo.
  • A montagem NAMUR (VDE/VDI 3845) permite a padronização do hardware de montagem para uma ampla gama de acessórios.