O atuador de pinhão e cremalheira da série XL COMMANDO da Hytork é uma variação do atuador Hytork XL e resolve problemas de corrosão agressiva. Os 12 tamanhos do atuador são projetados para automatizar as válvulas de um quarto de volta mais populares, como válvulas esfera, borboleta e de obturador. Um tratamento térmico proprietário com fluorpolímero CG941 impregnado no corpo torna-o impermeável à corrosão. O pinhão de aço também é revestido com fluorpolímero. O serviço de campo demonstrou que os atuadores Commando superam outros atuadores em ambientes corrosivos.