Válvulas esféricas flutuantes K-Ball série 120
A série 120 K-Ball é uma válvula de esfera flutuante econômica, de aço inoxidável, para uso em uma ampla variedade de aplicações industriais. A série 120 está disponível em uma configuração bipartida com passagem completa.
Principais características
- Fundição de investimento, corpo de duas peças
- Construção em aço inoxidável
- Extremidades roscadas para BSPP, BSPT e NPT
- Eixo à prova de expulsão
- Dispositivo de bloqueio
- DIN 3202 M3 face a face
- Gaxeta do eixo ajustável
Produtos relacionados