Válvulas esféricas flutuantes K-Ball série 174
Principais características
- Design de três peças, basculante
- Fundição de investimento para corpo e tampa da extremidade
- Disponível em materiais do corpo de aço carbono (WCB / 1.0619) e aço inoxidável (CF8M / 1.4408)
- Haste à prova de expulsão
- Dispositivo de bloqueio
- Estanqueidade de acordo com EN 12266-1 classificação A e API 598