Válvulas esféricas flutuantes K-Ball série 188
A K-Ball Série 188 é uma válvula esférica flutuante de três peças, de serviço pesado, para uso em uma ampla variedade de aplicações industriais. A série 188 está disponível como certificada à prova de incêndio com um projeto de passagem plena, com ligações de extremidade roscadas, soldadas de topo ou de encaixe.
Principais características
- Design de vedação dupla de haste
- Válvula esférica de três peças, de serviço pesado
- Placa de montagem superior conforme ISO 5211
- Corpos em aço carbono ou aço inoxidável
- Opções de material de sede disponíveis
- Design de parafusação totalmente encapsulada
- Design de passagem plena
- Opções de material de sede disponíveis
- Haste com proteção contra ejeção e design antiestático
- Estanqueidade de acordo com EN 12266-1, Classe A e API 598
- Configuração à prova de incêndio testada conforme API 607 7ª edição/ISO 10497:2010
Produtos relacionados