Válvula esférica flutuante K-Ball série 194
Principais características
- Corpos em aço carbono ou aço inoxidável
- Configuração à prova de fogo testada de acordo com a API 607 8ª edição
- Emissões evasivas certificadas conforme ISO 15848 BH CO2
- Placa de montagem superior ISO 5211
- Design antiestático de acordo com a EN 1983/ISO 17292
- Estanqueidade de acordo com a API 598/ISO 5208 Classificação A/EN 12266-1 Classificação A