Válvulas borboleta com sede resiliente CompoSeal da Keystone
Principais características
- A construção leve resulta em menor custo e instalação simplificada.
- Não é necessário suporte de tubo extra quando instalado em tubulação de plástico ou GRP.
- Disco em material composto de alta engenharia oferece excelente resistência à corrosão.
- Todos os fixadores em aço inoxidável 316 como padrão.
- Fechamento hermético em ambas as direções, de acordo com EN 12266-1, taxa de vazamento A.
- Faixa de pressão de até PN 16 em temperatura elevada.