Fallback image
Product Image

Manípulo F410/419 da Keystone

Manípulo em compósito para operação manual de válvulas borboleta de DN020 a DN150 ou NPS1/2 - 6

Principais características

  • A ergonomia garante a operação eficiente e fácil das válvulas de quarto de volta
  • Material resistente à corrosão
  • Indicação clara da posição do disco
  • Várias versões para aplicações com alta ou baixa temperatura
  • Materiais de alta resistência, como aço, aço inoxidável e materiais compósitos
  • Design de montagem inovador
  • Elevado sobre o isolamento da tubagem
  • Trava da alavanca em dez posições
  • Preparação para cadeado