Válvulas borboleta Figure 1/2 da Keystone
Designed for industrial service with resilient seating and body options suited for water, HVAC, power and chemical use.
Principais características
- Os testes de fábrica de todas as válvulas com classificação completa garantem um aperto de 100%.
- O flange do atuador é padronizado para facilitar a intercambialidade do operador e a montagem direta da gama de atuadores Keystone.
- A vedação primária é formada pelo contato pré-carregado entre o disco e a sede. Essas vedações protegem a válvula contra o contato com o fluido.
- A vedação da haste bidirecional é adequada para pressão e é autoajustável.
- A borda do hub do disco é arredondada e polida para fornecer uma sede concêntrica completa sem obstrução da sede à vazão, bem como para garantir a máxima vida útil da sede.
- A sede de elastômero substituível isola o eixo e as peças do corpo da corrente e também serve como junta do flange.