Fallback image
Product Image

Válvulas borboleta Figure 129/139 da Keystone

Construção da sede em cartucho com várias opções de materiais, ideal para desafios de corrosão marinha e offshore.

As válvulas borboleta de sede resiliente para uso sob regime severo Figure 129/139 da Keystone apresentam uma sede com design de cartucho reforçado com aço. Essas válvulas estão disponíveis nos estilos de corpo "wafer" e lug e em uma variedade de materiais, incluindo bronze para uso sob regime severo, tornando a válvula ideal para aplicações marítimas e em plataformas offshore, onde a corrosão da água salgada é um desafio.

Principais características

  • Sede substituível, reforçada com metal, completamente encapsulada por borracha, isola a haste e o corpo do meio e elimina a distorção da sede devido ao alto vácuo ou turbulência.
  • O selo da haste primário, formado pelo contato pré-carregado do cubo do disco com superfícies de sede planas, isola completamente a haste e o corpo do fluido da linha.
  • O selo da haste secundário, formado por um encaixe projetado de interferência da haste através da sede, fornece integridade adicional da vedação.
  • Os bordos polidos e arredondados do disco proporcionam um assento concêntrico completo de 360 graus, restrição mínima de vazão, torques mais baixos de assentamento e desassentamento e vida útil máxima do assento.
  • O projeto superior de eixo passante de peça única oferece alta resistência e controle de disco positivo. As extremidades do eixo são padronizadas para intercambialidade do operador.
  • Os parafusos de disco autoblocantes permitem uma desmontagem rápida e fácil e proporcionam uma conexão positiva.