Fallback image
Product Image

Válvulas borboleta Figure 221/222 da Keystone

A Figure 221/222 da Keystone ilustra válvulas borboleta de sede resiliente com ligação econômica para serviços bidirecionais e de fim de linha disponíveis tanto no estilo wafer (Figure 221) quanto engaxetado (Figure 222).

Principais características

  • Fechamento estanque a bolhas à pressão nominal máxima em ambas as direções.
  • A versão com olhais F222 é adequada para serviço bidirecional de fim de linha com faixa de pressão máxima.
  • Os rolamentos superiores e inferiores absorvem as cargas laterais.
  • Um O-ring moldado na sede para vedação do flange elimina a necessidade de juntas do flange.
  • Orifícios de posicionamento do corpo para fácil instalação e centralização entre os flanges.
  • O pescoço estendido permite uma folga adequada para o flange e o isolamento.