Fallback image
Product Image

Válvulas borboleta Figure 320/322 da Keystone

Projeto com sede resiliente e em conformidade com ISO para aplicações de fechamento e controle em estilos de corpo wafer e com olhais.

As Figure 320/322 da Keystone são válvulas borboleta econômicas de sede resiliente projetadas para cumprir os padrões ISO em aplicações que exigem controle de fechamento, tanto no estilo wafer (Figure 320) quanto engaxetado (Figure 322).

Principais características

  • Fechamento hermético na capacidade nominal total em ambas as direções.
  • Haste do disco fino tipo "wafer" de peça única e com perfil especial.
  • O pescoço estendido do corpo permite acesso livre ao atuador onde o isolamento da tubulação foi instalado.
  • A sede e o disco são as duas únicas partes em contato com o meio.
  • Dimensões face a face conforme a ISO 3202 Parte 3, K1 (ISO 5752 série 20) e DIN EN 558-1, série 20.
  • A versão F320 tipo "wafer" tem quatro orifícios de localização de flange para serviço de fim de linha sob certas condições.