Fallback image
Product Image

Válvula de retenção Keystone Figura 86

Projeto de portinhola tipo "wafer" acionado por mola, oferecendo alta capacidade de vazão e prevenção de refluxo para operação do sistema de bomba.

A Keystone Figure 86 é uma válvula com mola estilo wafer de retenção de portinhola de alta capacidade projetada para evitar o retorno de fluxo em uma variedade de aplicações, incluindo sistemas de bomba e multibombas.

Principais características

  • Válvula de retenção leve, tipo "wafer", com dimensões face a face de acordo com a ISO 5752, tabela 5 longa
  • Alta capacidade de vazão com um disco de formato especial com um grande ângulo de abertura, resultando em altos valores de Kv
  • Disco acionado por mola para fechamento positivo
  • Escolha de tipos de corpo em ferro fundido ou aço inoxidável
  • Sede do anel em O substituível em campo
  • Batente de curso interno evita que o disco bata contra o tubo