Válvulas borboleta Figura 990/920 da Keystone
Principais características
- A haste do disco de peça única, perfil fino, oferece obstrução mínima à vazão, resultando em maior Cv, em menores quedas de pressão e em melhores características de controle.
- As bordas polidas e arredondadas do disco proporcionam uma vedação concêntrica total, menores binários, maior vida útil da sede e fechamento hermético.
- A sede resiliente de tripla função isola o corpo e a haste do fluido da linha, fornece um fechamento hermético a gotas do fluido da linha à pressão nominal máxima e um vedante eficaz do flange, eliminando a necessidade de juntas do flange.
- O casquilho superior para uso sob regime severo e resistente à corrosão fornece suporte da haste superior, absorve as cargas laterais do atuador e prolonga o ciclo de vida da válvula.
- Selos da haste com copo em V duplos, autoajustáveis e bidirecionais evitam a entrada de contaminantes externos na válvula.
- O projeto do corpo dividido permite uma fácil substituição do vedante e da haste do disco localmente e permite a montagem direta de atuadores Keystone sem a utilização de acoplamentos ou suportes.