Fallback image
Product Image

Válvulas borboleta de alto desempenho Keystone K-LOK® série 36/37 ISO

As válvulas borboleta de alto desempenho Keystone K-LOK® da série 36/37 possuem classificação ASME Classe 150 e 300, disponíveis no estilo "wafer", engaxetado e flangeado. O projeto exclusivo não depende da pressão para auxiliar na vedação e, portanto, sela em altas e baixas pressões, bem como em serviços sujos.

Principais características

  • As sedes de polímero e elastômero K-LOK® fornecem cortes bidirecionais e herméticos e tanto em vácuo quanto em pressão diferencial nominal total. Seu projeto exclusivo não depende da pressão para auxiliar na vedação, portanto, sela em altas e baixas pressões, bem como em serviços sujos. Uma variedade de materiais permite vida útil ideal da sede em todas as aplicações.
  • O eixo resistente a expulsão é padrão em todas as válvulas para segurança aumentada.
  • O projeto exclusivo de empanques permite o uso sob pressão, bem como em vácuo, sem modificação ou montagem especial.
  • Os pinos cônicos do disco são posicionados tangencialmente, metade no disco e metade no eixo, colocando-os sob compressão em vez de cisalhamento, o que elimina o potencial de falha.
  • A ponte do prensa-cabo em forma de balancim compensa o ajuste desigual das porcas do prensa-cabo, reduzindo vazamentos de empanques.
  • O batente de posição do disco, fundido integralmente, posiciona perfeitamente o disco na sede, alcançando a vida útil máxima da sede e da vedação.