Válvula de retenção Keystone modelo MB
Principais características
- Leve, projeto versátil, 80 a 90% mais leve que as válvulas de retenção convencionais de corpo inteiro. Isso reduz os suportes de tubos, simplifica a tubulação e torna a instalação mais fácil e menos onerosa.
- O projeto de porta dupla com mola tem baixa pressão de abertura.
- Os discos abrem 85° para assegurar um fechamento positivo.
- Materiais e internos disponíveis para todos os serviços dentro da faixa de temperatura.
- As molas das pernas estendidas evitam o desgaste da sede causado pela fricção.
- As molas são calculadas com precisão para aumentar a capacidade de resposta do disco, reduzindo, assim, os efeitos prejudiciais do martelo hidráulico.