Fallback image
Product Image

Válvulas borboleta OptiSeal Figure 14/15/16/17 da Keystone

As válvulas borboleta de sede resiliente OptiSeal da Keystone (figura 14/15/16/17) são projetadas para uso geral, processamento de alimentos e bebidas e aplicações industriais e químicas se configuradas com sede, disco e haste revestidos em PTFE.

Principais características

  • A bucha superior absorve as cargas laterais do atuador.
  • Flange do atuador conforme a ISO 5211.
  • Sistema de pintura de alto teor de sólidos, brilhante e livre de silicone, garantindo excelente resistência à corrosão.
  • O pescoço estendido do corpo permite o isolamento da tubulação.
  • Os furos de posicionamento do corpo facilitam a instalação e a centralização entre os flanges.
  • A borda do disco arredondada e polida proporciona vedação concêntrica total, menores torques, maior vida útil da sede e fechamento hermético.